Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Bluetooth® LE (4.0/4.1) + Kit de prise en main pour étiquettes CCP

BMSKTOPASM369BT1761(kc) + Kit de prise en main pour étiquettes CCP pour TC35670

Bluetooth® Low Energy +NFC Tag Starter Kit for TC35670

Le kit de prise en main BMSKTOPASM369BT1761(kc) permet d'utiliser facilement et rapidement l'IHD double mode Bluetooth LE TC35670 (intégré dans le module PAN1761) de Toshiba associé à la MCU Toshiba CortexM3 en tant que MCU hôte. Ce kit peut être utilisé avec les outils de développement du commerce (par ex., chaîne d'outils IAR) par-dessus un débogueur JTAG, afin de simplifier la création de systèmes d'exploitation. Il permet d'exécuter le pilote de SDK Bluetooth de Toshiba, et d'exécuter et déboguer le code applicatif via une interface de programme de débogage J-Link embarquée. Le microcontrôleur TMPM369FDFG est équipé d'une mémoire flash et SRAM embarquées pour évaluation et débogage, ainsi qu'une connectivité embarquée Ethernet, CAN, hôte USB, pour appareils USB et RS-232.

Caractéristiques du kit de prise en main

  • Le kit de prise en main est constitué d'une carte équipée d'un module PAN1761 intégré embarquant un module TC35670
  • Ce kit est conçu comme un sous-système de développement et peut être connecté à un PC via une interface de débogage USB-JTAG.
  • Le contrôleur hôte permet la programmation et le débogage du logiciel dans sa mémoire flash interne et dans la RAM, et l'exécution des pilotes BLE et CCP.
  • L'alimentation peut être assurée par un port USB ou JTAG.

Starter Kit Content

  • Carte Toshiba BMSKTOPASM369BT1761(kc) avec module PAN1761 BLE et NFC, antenne Bluetooth et EEPROM
  • TMPM369 en tant que MCU hôte
  • Antenne NFC
  • Émulateur Segger J-Link JTAG/SWD avec interface USB
  • Adaptateur Cortex-M J-Link 19 broches
  • Câble USB
  • Guide de prise en main

Plus d'informations

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.