Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

CI RF pour applications IoT/radio à très faible puissance

Depuis quelques années, un nombre sans cesse croissant d'applications utilisent les radiofréquences (RF) pour communiquer, et divers CI RF sont requis pour répondre à leurs exigences respectives. L'omniprésence récente des produits électroniques a entraîné une augmentation du rayonnement électromagnétique dans l'environnement. Il est donc impératif de disposer de CI RF offrant une plus grande fiabilité de communication (immunité contre les interférences électromagnétiques). Dans cette optique, Toshiba propose des CI RF dont le récepteur est le plus sensible du marché.

Applications : Applications IoT/radio de très faible puissance

Schéma fonctionnel d'un récepteur IoT/radio de très faible puissance

Schéma fonctionnel du CI émetteur-récepteur (TC32306FTG)

Exemples d'applications IoT/radio de très faible puissance

Cette figure montre des exemples d'applications radio à très faible puissance.

Offres de CI RF pour applications IoT/radio de très faible puissance

微弱無線機器向け 製品ラインアップ表
Référence Fonctions disponibles Fréquence (Hz) FSK ASK Boîtier Statut
TX RX Local RF IF
TC32306FTG VCO
+PLL
315 m ~ 915 M 230 k/280 k
(intégré)
QFN36 MP

MP : Production en série
Remarque : Ce CI émetteur-récepteur peut également servir de CI récepteur seul.
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
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.