UNITS=INCH
THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=39.37007874015748
    DRILL_SIZE=39.37007874015748
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=49.21259842519685
    DRILL_SIZE=49.21259842519685
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=11.81102362204724
    DRILL_SIZE=11.81102362204724
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=51.18110236220473
    DRILL_SIZE=51.18110236220473
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=92.1259842519685
    DRILL_SIZE=92.1259842519685
}