UNITS=MM
THICKNESS=0
USER_PARAMS=
TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=300
    DRILL_SIZE=300
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=800
    DRILL_SIZE=800
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=1000
    DRILL_SIZE=1000
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=1100
    DRILL_SIZE=1100
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=1200
    DRILL_SIZE=1200
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=1300
    DRILL_SIZE=1300
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=1500
    DRILL_SIZE=1500
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=1600
    DRILL_SIZE=1600
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=2000
    DRILL_SIZE=2000
}

TOOLS {
    NUM=10
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=3200
    DRILL_SIZE=3200
}