1SS312

高周波スイッチ用ダイオード

製品概要

用途 TV Band Switch
内部接続 カソードコモン
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 USM
外観 USM
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
逆電圧 VR 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=6V 0.8 pF
逆電流 (Max) IR VR=15V 0.1 μA
順電圧 (Max) VF IF=2mA 0.85 V
直列抵抗 (Typ.) rS IF=2mA
f=100MHz
0.6 Ω