用途 | VHF, UHF MIX |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | USC |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-323 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.5×1.25×0.9 |
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
順電流 | IF | 0.03 | A |
ピーク逆電圧 | VRM | 5 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0.2V | 0.6 | pF |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=2mA | 0.25 | V |