1SS357

Small-signal Schottky barrier diode

產品概要

Feature Standard
Internal Connection Single
Number of Circuits 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name USC
Package Image USC
Package Code SOD-323
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.5×1.25×0.9
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Average Forward Current IO 0.1 A
Reverse Voltage VR 40 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Forward Voltage (Max) VF IF=100mA 0.6 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=1mA 0.28 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=10mA 0.36 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=100mA 0.54 V
Reverse Current (Max) IR VR=40V 0.005 mA
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2020

Mar,2021

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗