特長 | 低VF |
---|---|
内部接続 | シリーズ |
回路数 | 2 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | S-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-59 |
JEDEC | TO-236MOD |
パッケージコード | SOT-346 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.5×1.1 |
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
平均整流電流 | IO | 0.1 | A |
逆電圧 | VR | 10 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
順電圧 (Max) | VF | IF=5mA | 0.3 | V |
順電圧 (Max) | VF | IF=100mA | 0.5 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=1mA | 0.18 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=5mA | 0.23 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=100mA | 0.35 | V |
逆電流 (Max) | IR | VR=10V | 0.02 | mA |