1SS378

Small-signal Schottky barrier diode

產品概要

Feature Low VF
Internal Connection Common cathode
Number of Circuits 2
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name USM
Package Image USM
JEITA SC-70
Package Code SOT-323
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
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
Average Forward Current IO 0.1 A
Reverse Voltage VR 10 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Forward Voltage (Max) VF IF=5mA 0.3 V
Forward Voltage (Max) VF IF=100mA 0.5 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=1mA 0.18 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=5mA 0.23 V
Forward Voltage (Typ.) VF IF=100mA 0.35 V
Reverse Current (Max) IR VR=10V 0.02 mA
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jul,2016

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗