特長 | 高速スイッチング / 低リーク電流 |
---|---|
内部接続 | シングル |
回路数 | 1 |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | USC |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-323 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.5×1.25×0.9 |
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
平均整流電流 | IO | 0.05 | A |
逆電圧 | VR | 20 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
順電圧 (Max) | VF | IF=50mA | 0.55 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=1mA | 0.33 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=5mA | 0.38 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=50mA | 0.5 | V |
逆電流 (Max) | IR | VR=20V | 0.0005 | mA |