1SS413CT

小信号ショットキバリアダイオード

製品概要

特長 高速スイッチング / 低リーク電流
内部接続 シングル
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 CST2
外観 CST2
JEDEC MO-236-EA
パッケージコード SOD-882
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
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
平均整流電流 IO 0.05 A
逆電圧 VR 20 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
順電圧 (Max) VF IF=50mA 0.55 V
順電圧 (Typ.) VF IF=1mA 0.33 V
順電圧 (Typ.) VF IF=5mA 0.38 V
順電圧 (Typ.) VF IF=50mA 0.50 V
逆電流 (Max) IR VR=20V 0.0005 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年07月

2019年03月

2023年01月

2024年04月

2024年04月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
1SS413CT,L3F 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます