特長 | スタンダード |
---|---|
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | sESC |
---|---|
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均整流電流 | IO | 0.1 | A |
逆電圧 | VR | 40 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
順電圧 (Max) | VF | IF=100mA | 0.62 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=1mA | 0.28 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=10mA | 0.36 | V |
順電圧 (Typ.) | VF | IF=100mA | 0.56 | V |