用途 | CATVチューナ用 |
---|---|
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | USC |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOD-323 |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.5×1.25×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
逆電圧 | VR | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
容量変化比 (Typ.) | CT(1)/CT(2) | - | 15 | - |
容量(case 1) (Max) | CT(upper_side) | VR=2V | 49.5 | pF |
容量(case 1) (Min) | CT(upper_side) | VR=2V | 41 | pF |
容量(case 2) (Max) | CT(lower_side) | VR=25V | 3.4 | pF |
容量(case 2) (Min) | CT(lower_side) | VR=25V | 2.7 | pF |
直列抵抗 (Typ.) | rS | - | 1.05 | Ω |