用途 | スイッチング電源用 / コンバータ用 / チョッパ用 |
---|---|
内部接続 | センタータップ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-3P(N) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-65 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
15.5×20.0×4.5 |
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
平均順電流 (単体) | IF(AV) | 20 | A |
ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 200 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
逆回復時間 (Max) | trr | - | 35 | ns |