2SA1182

低周波増幅用トランジスタ

製品概要

用途 汎用
極性 PNP
相補品形名 2SC2859
備考 hFEによるランク品設定あり
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
外観 S-Mini
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
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
コレクター電流 IC -0.5 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.1A
VCE=-1V
400 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.1A
VCE=-1V
70 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-10mA
IC=-0.1A
-0.25 V
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-0.02A
VCE=-6V
200 MHz
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年01月

2024年04月

2024年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考
2SA1182-GR,LF 3000 Yes - 一般用途
2SA1182-O,RF 3000 Yes - 一般用途
2SA1182-Y,LF 3000 Yes - 一般用途
2SA1182-Y,LXGF 3000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)

(注):詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます