用途 | オーディオアンプ出力段用 80W |
---|---|
特長 | パワーアンプ出力段 |
極性 | PNP |
相補品形名 | 2SC5199 |
備考 | hFEによるランク品設定あり |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-3P(L) |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
20.0×26.0×5.0 |
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
コレクター電流 | IC | -12 | A |
コレクター損失 | PC | 120 | W |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | -160 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トランジション周波数 (Typ.) | fT | IC=-1A VCE=-5V |
30 | MHz |
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=-1A VCE=-5V |
160 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=-1A VCE=-5V |
55 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=-800mA IC=-8A |
-2.5 | V |