極性 | PNP |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-62 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.6×4.2×1.6 |
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
コレクター電流 | IC | -0.5 | A |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | -400 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トランジション周波数 (Typ.) | fT | IC=-0.05A VCE=-5V |
35 | MHz |
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=-0.02A VCE=-5V |
450 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=-0.02A VCE=-5V |
140 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=-10mA IC=-0.1A |
-1.0 | V |