極性 | PNP |
---|---|
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | SOT-323F (UFM) |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-323F |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
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
コレクター電流 | IC | -1.7 | A |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | -50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=-0.3A VCE=-2V |
500 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=-0.3A VCE=-2V |
200 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=-33mA IC=-1A |
-0.2 | V |