用途 | ドライバ / 電力増幅用 |
---|---|
極性 | NPN |
相補品形名 | 2SA1225 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mold |
---|---|
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 1.5 | A |
コレクター損失 | PC | 15 | W |
コレクター損失 | PC | 1 | W |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 160 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
トランジション周波数 (Typ.) | fT | IC=0.1A VCE=10V |
100 | MHz |