用途 | 汎用 |
---|---|
極性 | NPN |
相補品形名 | 2SA1588 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | USM |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-70 |
パッケージコード | SOT-323 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 0.5 | A |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | - | 400 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | - | 70 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | - | 0.25 | V |