用途 | VHF/UHF帯発振用 |
---|---|
極性 | NPN |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSM |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-75 |
パッケージコード | SOT-416 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.7 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 0.03 | A |
コレクター損失 | PC | 100 | mW |
接合温度 | Tj | 125 | ℃ |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 10 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
小信号利得 (Typ.) | |S21|2 | f=1GHz | 11 | dB |
トランジション周波数 (Typ.) | fT | - | 6 | GHz |