用途 | ストロボ用 / DC/DCコンバータ用 / 高速スイッチング用 |
---|---|
特長 | 低飽和電圧 |
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TSM |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.8×0.7 |
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
コレクター電流 | IC | 2.5 | A |
コレクター電流 | ICP | 5 | A |
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) | PC | 1 | W |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.3A VCE=2V |
400 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.3A VCE=2V |
250 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=33mA IC=1A |
0.18 | V |