用途 | 高速スイッチング / アナログスイッチ |
---|---|
極性 | N-ch |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | S-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-59 |
JEDEC | TO-236MOD |
パッケージコード | SOT-346 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.9×2.5×1.1 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 30 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 200 | mA |
許容損失 | PD | 0.2 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 1.5 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=2.5V | 2.0 | Ω |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 70 | pF |