2SK3566

停產產品

Power MOSFET (N-ch 700V<VDSS)

產品概要

Application Scope Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation π-MOSⅣ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220SIS
Package Image TO-220SIS
JEITA SC-67
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.0×15.0×4.5
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
Drain-Source voltage VDSS 900 V
Gate-Source voltage VGSS +/-30 V
Drain current ID 2.5 A
Power Dissipation PD 40 W

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 6.4 Ω
Input capacitance (Typ.) Ciss - 470 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 12 nC

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗