用途 | スイッチング電源用 / コンバータ用 / チョッパ用 |
---|---|
内部接続 | センタータップ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | TO-220NIS |
---|---|
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均順電流 (単体) | IF(AV) | 5 | A |
ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 300 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
逆回復時間 (Max) | trr | - | 35 | ns |