74HCU04D

生産終了予定

CMOSロジックIC 74HCシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Unbuffer
回路数 6
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC14
外観 SOIC14
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
8.95×6.0×1.38
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
CADデータ
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

 注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。

絶対最大定格

項目 記号 単位
許容損失 PD 500 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) VCC - 6 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 4 ns

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年05月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます