CMZ39

生産終了予定

ツェナーダイオード

製品概要

用途 通信, 制御, 計測機の保護用 / 定電圧制御用 / サージ吸収用
シリーズ名 CMZシリーズ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 M-FLAT
外観 M-FLAT
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.4×4.7×0.98
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
許容損失 PD 2 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ツェナー電圧 (Typ.) VZ - 39 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます