用途 | 定電圧制御用 / 通信, 制御, 計測機の保護用 / サージ吸収用 |
---|---|
シリーズ名 | CMZBシリーズ |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | M-FLAT |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 2 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.4×4.7×0.98 |
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
許容損失 | PD | 1 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ツェナー電圧 (Typ.) | VZ | - | 33 | V |