DF2S12FU

ESD protection diode (standard type, single)

产品概要

Internal Connection Single
Number of Circuits 1
Number of Protected Lines 1
Configuration Unidirectional
Application USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

封装

package name (TOSHIBA) SOD-323 (USC)
Package Image USC
package code SOD-323
Pins 2
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.5×1.25×0.9
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
绝对最大额定值

项目 符号 单位
Electrostatic discharge voltage(IEC61000-4-2) VESD +/-20 kV

电气特性

项目 符号 条件 单位
Total Capacitance (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
15 pF
Reverse Breakdown Voltage (Min) VBR - 11.4 V
Reverse Current (Max) IR VR=9V 0.05 μA
Zener Voltage (Typ.) VZ IZ=5mA 12 V
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
DF2S12FU,H3F 3000 Yes General Use

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)

Notes

返回列表页
在新窗口打开