DF2S16FS

ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Unidirectional
用途 General-purpose
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-923
外観 SOD-923
パッケージ コード SOD-923
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.4
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-12 kV

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - 12 V
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
10 pF
動作抵抗 (Max) ZZ IZ=5mA 35 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR - 15.3 V
逆電流 (Max) IR VRWM=12V 0.5 μA
ツェナー電圧 (Typ.) VZ IZ=5mA 16 V
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 22 V
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
オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考
DF2S16FS,L3M 10000 Yes - 一般用途
DF2S16FS,L3XGM 10000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)

(注):詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます