DF2S24UCT

生産終了予定

ESD保護用ダイオード (高速信号対応タイプ)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Unidirectional
用途 USB2.0
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-882 (CST2)
外観 CST2
パッケージ コード SOD-882
JEDEC MO-236-EA
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-8 kV

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - 19 V
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
1.6 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=3A to 8A 0.5 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR - 22 V
逆電流 (Max) IR VRWM=19V 0.5 μA
ツェナー電圧 (Typ.) VZ IZ=5mA 24 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます