内部接続 | アノードコモン×2 |
---|---|
回路数 | 2 |
保護ライン数 | 2 |
Configuration | Unidirectional |
用途 | General-purpose |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
パッケージ名(東芝) | SOT-416 (SSM) |
---|---|
外観 | |
パッケージ コード | SOT-416 |
JEITA | SC-75 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.7 |
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) | VESD | +/-8 | kV |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ピーク逆動作電圧 (Max) | VRWM | - | 5.0 | V |
端子間容量 (Max) | CT | VR=0V f=1MHz |
0.5 | pF |
端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
0.22 | pF |
逆方向降伏電圧 (Min) | VBR | IBR=5mA | 6.0 | V |
逆電流 (Max) | IR | VRWM=5V | 0.5 | μA |
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) | VC | IPP=1A | 11 | V |