GT15J341

Discrete IGBT

產品概要

Feature Low saturation voltage
Number of Circuits 2
Built-in Diodes Yes
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name TO-220SIS
Package Image TO-220SIS
JEITA SC-67
Pins 3
Mounting Through Hole
Width×Length×Height
(mm)
10.0×15.0×4.5
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
Collector Current IC 15 A
Collector-emitter voltage VCES 600 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Dec,2023

Orderable part number

Orderable part number
(example)
MOQ(pcs) Reliability
Information
RoHS
GT15J341,S4X 50 Yes

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗