HN1D03F

Switching diode

產品概要

Feature High-speed switching
Internal Connection Common cathode + common anode
Number of Circuits 4
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SM6
Package Image SM6
JEITA SC-74
Package Code SOT-26
Pins 6
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×1.1
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
Average Forward Current IO 0.1 A
Reverse Voltage VR 80 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jun,2017

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗