特長 | オールSiC MOSFETタイプ |
---|---|
用途 | 大電力スイッチング用 (電力変換、モータ駆動) |
回路構成 | 2in1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | 2-153A1A |
---|---|
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン電流 (DC) | ID | 600 | A |
ドレイン・ソース間電圧 | VDSS | 1200 | V |
チャネル温度 | Tch | 150 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン・ソース間 オン電圧(センス端子) (Typ.) | VDS(on)sense | ID=600A Tch=25℃ VGS=20V |
0.9 | V |
ソース・ドレイン間 オフ電圧(センス端子) (Typ.) | VSD(off)sense | IS=600A Tch=25℃ VGS=-6V |
1.6 | V |
ターンオンスイッチング損失 (Typ.) | Eon | - | 25 | mJ |
ターンオフスイッチング損失 (Typ.) | Eoff | - | 28 | mJ |
逆回復損失 (Typ.) | Err | - | 0.8 | mJ |