用途 | VHF/UHF帯低雑音低歪み増幅用 |
---|---|
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-62 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.6×4.2×1.6 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 0.1 | A |
コレクター損失 (基板実装時) | PC | 1600 | mW |
接合温度 | Tj | 150 | ℃ |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 5.3 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
小信号利得 (Typ.) | |S21|2 | f=1GHz | 10.5 | dB |
トランジション周波数 (Typ.) | fT | - | 7.7 | GHz |
雑音指数 (Typ.) | NF | f=1GHz | 1.15 | dB |