RFM01U7P

停產產品

Radio-frequency power MOSFET

產品概要

Application Scope UHF/VHF band professional radio (520MHz)
Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name PW-Mini
Package Image PW-Mini
JEITA SC-62
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.6×4.2×1.6
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain current ID 1 A
Power Dissipation PD 3 W
Drain-Source voltage VDSS 20 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
Output Power (Min) POUT PIN=0.1W
Tc=25℃
VDD=7.2V
f=520MHz
1.0 W

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Aug,2012

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗