用途 | 汎用 |
---|---|
極性 | NPN |
内部接続 | シングル品 |
相補品形名 | RN2308 |
PPAP | 提供可能(※) |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | SOT-323 (USM) |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-70 |
パッケージコード | SOT-323 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
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
コレクター電流 | IC | 0.1 | A |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ベースシリーズ抵抗 (Typ.) | R1 | - | 22 | kΩ |
ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) | R2 | - | 47 | kΩ |