RN1507

Bias resistor built-in transistor (BRT), 2-in-1

產品概要

Application Scope General-purpose
Polarity NPN×2
Internal Connection 2-in-1 (Common emitter)
Complementary Product RN2507
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-25 (SMV)
Package Image SMV
JEITA SC-74A
Package Code SOT-25
Pins 5
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.9×2.8×1.1
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
Collector Current (Q1) IC 0.1 A
Collector Current (Q2) IC 0.1 A
Collector-emitter voltage (Q1) VCEO 50 V
Collector-emitter voltage (Q2) VCEO 50 V

電器特性

項目 符號 條件 單位
(Q1) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 10
(Q2) Base Series Resistance (Typ.) R1 - 10
(Q1) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 47
(Q2) Base-Emitter Resistance (Typ.) R2 - 47
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Mar,2017

Mar,2019

Dec,2023

Apr,2024

Apr,2024

(Note)

LTspice ® is a trademark and simulation software of ADI (Analog Devices, Inc.).

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗