内部接続 | 独立 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | ESV |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-107BB |
パッケージコード | SOT-553 |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 |
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
ドレイン電流 (Q1) | ID | -0.1 | A |
Q2 平均整流電流 | IO | 100 | mA |
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) | VDSS | -20 | V |
Q2 逆電圧 | VR | 12 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=-1.5V | 45 | Ω |
内蔵SBDの順電圧 | VF | IF=5mA | 0.3 | V |