内部接続 | 独立 |
---|---|
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | UDFN6 |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-1118 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.0×0.75 |
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
ドレイン電流 (Q1) | ID | -2 | A |
Q2 平均整流電流 | IO | 1000 | mA |
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) | VDSS | -20 | V |
Q2 ピーク繰り返し逆電圧 | VRRM | 30 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=2.5V | 0.143 | Ω |