用途 | パワーマネジメントスイッチ / DC-DCコンバータ |
---|---|
極性 | N-ch |
世代 | U-MOSⅧ-H |
内部接続 | シングル |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | UDFN6B |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-1220 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.0×0.75 |
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
ドレイン-ソース間電圧 | VDSS | 100 | V |
ゲート-ソース間電圧 | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 | ID | 3.5 | A |
許容損失 | PD | 1.25 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Max) | Vth | - | 2.5 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 92 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 69 | mΩ |
入力容量 (Typ.) | Ciss | - | 430 | pF |
ゲート入力電荷量 (Typ.) | Qg | VGS=4.5V | 3.2 | nC |