用途 | 高速スイッチング |
---|---|
極性 | N-ch + P-ch |
世代 | U-MOSⅢ / U-MOSⅢ |
内部接続 | 独立 |
AEC-Q101 | 適合(※) |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
東芝パッケージ名 | UF6 |
---|---|
外観 | |
パッケージコード | SOT-363F |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.7 |
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) | VDSS | 20 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q1) | VGSS | +/-10 | V |
ドレイン電流 (Q1) | ID | 500 | mA |
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) | VDSS | -20 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q2) | VGSS | +/-8 | V |
ドレイン電流 (Q2) | ID | -330 | mA |
許容損失 | PD | 0.5 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) | Vth | - | 1.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=1.5V | 1.52 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=1.8V | 1.14 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=2.5V | 850 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=4.5V | 660 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) | RDS(ON) | VGS=5V | 630 | mΩ |
入力容量 (Q1) (Typ.) | Ciss | - | 46 | pF |
ゲート入力電荷量 (Q1) (Typ.) | Qg | VGS=4V | 1.23 | nC |
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) | Vth | - | -1.0 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) | RDS(ON) | VGS=-4.5V | 1.31 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) | RDS(ON) | VGS=-2.8V | 1.6 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) | RDS(ON) | VGS=-1.8V | 2.7 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) | RDS(ON) | VGS=-1.5V | 3.6 | Ω |
入力容量 (Q2) (Typ.) | Ciss | - | 43 | pF |
ゲート入力電荷量 (Q2) (Typ.) | Qg | VGS=-4V | 1.2 | nC |