用途 | 高速スイッチング |
---|---|
極性 | N-ch×2 |
世代 | π-MOSⅥ |
内部接続 | 独立 |
構成要素形名 (Q1) | SSM3K09FU |
構成要素形名 (Q2) | SSM3K09FU |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | US6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-88 |
パッケージコード | SOT-363 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VDSS | 30 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 (Q1/Q2) | ID | 400 | mA |
許容損失 | PD | 0.3 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) | Vth | - | 1.8 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=3.3V | 1.7 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4V | 1.2 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 700 | mΩ |
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) | Ciss | - | 20 | pF |