用途 | 高速スイッチング / アナログスイッチ |
---|---|
極性 | N-ch×2 |
世代 | U-MOSⅣ |
内部接続 | 独立 |
構成要素形名 (Q1) | SSM3K7002BF |
構成要素形名 (Q2) | SSM3K7002BF |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | ES6 |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-107C |
パッケージコード | SOT-563 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.6×1.6×0.55 |
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VDSS | 60 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 (Q1/Q2) | ID | 200 | mA |
許容損失 | PD | 0.15 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) | Vth | - | 3.1 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 3.3 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=5V | 2.6 | Ω |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 2.1 | Ω |
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) | Ciss | - | 17 | pF |