特長 | IEGT+ダイオード混載タイプ |
---|---|
用途 | 大電力スイッチング用 (電力変換、モータ駆動) |
回路構成 | 1in1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PPI125A2 |
---|---|
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 (DC) / 順電流 (DC) | IC / IF | 1500 | A |
コレクター・エミッター間電圧 / ピーク繰り返し逆電圧 | VCES / VRRM | 4500 | V |
接合温度 | Tj | 125 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
コレクター-エミッター間飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IC=1500A Tj=125℃ VGE=15V |
4.0 | V |
順電圧 (Max) | VF | IF=1500A Tj=125℃ |
4.2 | V |
ターンオンスイッチング損失 (Typ.) | Eon | - | 8.0 | J |
ターンオフスイッチング損失 (Typ.) | Eoff | - | 7.0 | J |
逆回復損失 (Typ.) | Err | - | 3.5 | J |