特長 | 小電流出力 / ロードロップアウト |
---|---|
保護機能 | 過電流保護 / 過熱保護 |
極性 | 正 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mini |
---|---|
外観 | |
JEITA | SC-62 |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.6×4.2×1.6 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 (Max) | IOUT | 150 | mA |
許容損失 | PD | 0.5 | W |
入力電圧 | VIN | 16 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電圧精度 (ABSMax) | accuracy(VOUT) | Tj>=0℃ Tj<=125℃ |
+/-5 | % |
バイアス電流 (Typ.) | IB | IOUT=0A | 0.4 | mA |
ドロップアウト電圧 (Max) | VD | IOUT=0.1A | 0.5 | V |
ドロップアウト電圧 (Typ.) | VD | IOUT=0.1A | 0.27 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 3.3 | V |