特長 | ON/OFF機能 / 大電流出力 / ロードロップアウト |
---|---|
出力タイプ | 固定出力 |
極性 | 正 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | PW-Mold 5pin |
---|---|
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 (Max) | IOUT | 1000 | mA |
許容損失 | PD | 10 | W |
許容損失 | PD | 1 | W |
入力電圧 | VIN | 16 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
バイアス電流 (Typ.) | IB | IOUT=0A | 0.85 | mA |
ドロップアウト電圧 (Typ.) | VD | IOUT=0.5A | 0.32 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 3.3 | V |
出力電圧 (Max) | VOUT | - | 3.399 | V |
出力電圧 (Min) | VOUT | - | 3.201 | V |