TA58L09S

生産終了予定

シリーズレギュレータ (3端子レギュレータ)

製品概要

特長 中電流出力 / ロードロップアウト
保護機能 60Vロードダンプ / 電源逆接 / 過電流保護 / 過熱保護
極性
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220NIS
ピン数 3
実装区分 リード挿入
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
出力電流 (Max) IOUT 250 mA
許容損失 PD 20 W
許容損失 PD 2 W
入力電圧 VIN 29 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
出力電圧精度 (ABSMax) accuracy(VOUT) Tj=25℃ +/-3 %
バイアス電流 (Typ.) IB IOUT=0A 0.5 mA
ドロップアウト電圧 (Max) VD IOUT=0.2A 0.4 V
ドロップアウト電圧 (Typ.) VD IOUT=0.2A 0.22 V
出力電圧 (Typ.) VOUT - 9 V

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます