特長 | 中電流出力 / ロードロップアウト |
---|---|
保護機能 | 60Vロードダンプ / 電源逆接 / 過電流保護 / 過熱保護 |
極性 | 正 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TO-220NIS |
---|---|
ピン数 | 3 |
実装区分 | リード挿入 |
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
出力電流 (Max) | IOUT | 250 | mA |
許容損失 | PD | 20 | W |
許容損失 | PD | 2 | W |
入力電圧 | VIN | 29 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
出力電圧精度 (ABSMax) | accuracy(VOUT) | Tj=25℃ | +/-3 | % |
バイアス電流 (Typ.) | IB | IOUT=0A | 0.7 | mA |
ドロップアウト電圧 (Max) | VD | IOUT=0.2A | 0.4 | V |
ドロップアウト電圧 (Typ.) | VD | IOUT=0.2A | 0.22 | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 15 | V |